Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SALF-8 |
SALF-10 |
SALF-12 |
SALF-16 |
SALF-20 |
SALW-8 |
SALW-10 |
SALW-12 |
SALW-16 |
SALW-20 |
SASF-8 |
SASF-10 |
SASF-12 |
SASF-16 |
SASF-20 |
SASW-8 |
SASW-10 |
SASW-12 |
SASW-16 |
SASW-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 25 | 7 | 16 | 14 | M8 | 25 | |
69.20 € | 1 | 12 giorni | 45 | 30 | 8 | 19.6 | 17 | M10 | 55 | ||
77.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 35 | 10 | 19.6 | 17 | M12 | 70 | |
92.08 € | 1 | 6 giorni | 60 | 40 | 12 | 27.7 | 24 | M16 | 115 | ||
128.74 € | 1 | 6 giorni | 87 | 60 | 14 | 41.6 | 36 | M20 | 330 | ||
72.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 25 | 7 | 16 | 14 | M8 | 25 | |
79.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 45 | 30 | 8 | 19.6 | 17 | M10 | 55 | |
110.83 € | 1 | 6 giorni | 50 | 35 | 10 | 19.6 | 17 | M12 | 70 | ||
96.31 € | 1 | 6 giorni | 60 | 40 | 12 | 27.7 | 24 | M16 | 115 | ||
128.25 € | 1 | 6 giorni | 87 | 60 | 14 | 41.6 | 36 | M20 | 330 | ||
42.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 12 | M8 | 8 | 14 | - | 15 | |
47.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 16 | M10 | 10 | 17 | - | 25 | |
57.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 35 | 22 | M12 | 12 | 22 | - | 70 | |
130.13 € | 1 | 6 giorni | 42 | 26 | M16 | 14 | 27 | - | 140 | ||
96.55 € | 1 | 6 giorni | 55 | 27 | M20 | 14 | 36 | - | 280 | ||
76.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 12 | M8 | 8 | 14 | - | 15 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 16 | M10 | 10 | 17 | - | 25 | |
119.56 € | 1 | 6 giorni | 35 | 22 | M12 | 12 | 22 | - | 70 | ||
112.92 € | 1 | 6 giorni | 42 | 26 | M16 | 14 | 27 | - | 140 | ||
126.82 € | 1 | 6 giorni | 55 | 27 | M20 | 14 | 36 | - | 280 |
Loading...
Material | Main Body: S45C; Steel Ball: SVJ2 | Hardness | Main Body: HRC35°; Steel Ball: HRC62° |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali