Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHC-30
A(mm) | 16 | B(mm) | 32 | C(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 20 | E(mm) | 57 | F(mm) | 13 |
G(mm) | 10 | H(mm) | 8 | I(mm) | 8 |
Mass(g) | 305 | Material | S45C | Finishing/Heat Treatment | Black oxide finish |
Hardness | HRC35° |
Si trova sulla pagina di Morsetto a placchetta con parte posteriore scanalata, il codice articolo è il seguente: SHC-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHC-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali