Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSS-10
A(mm) | M10-1.5 | B(mm) | 60 | C(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 5 | F(mm) | 6 |
G(mm) | 32 | Material | S45C | Mass(g) | 46.5 |
Si trova sulla pagina di Vite orientabile con testa zigrinata, il codice articolo è il seguente: KSS-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSS-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali