Punta da taglio R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20XR

Codice componente
20XR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

264.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
R Size (R)(mm) 0.5 to 4 Number of flutes 1 φD1(mm) 19
D2(mm) 20 Overall Length L(mm) 126 Compatible Tip N43GXR-0.5R~4R

Si trova sulla pagina di Punta da taglio R, il codice articolo è il seguente: 20XR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20XR.

Supporto tecnico