Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSP-101 |
NSP-102 |
SP-100 |
SP-113 |
SP-114 |
SP-115 |
SP-130 |
SP-140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Overall length (mm) | Height (mm) | Appendix number | Trusco Code | Mass (g/set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.93 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 120 | 10・12・14・16・18 | Set A | 264-7036 | 1100 | ||
428.17 € | 1 | 13 giorni | 6.8 | 120 | 20・22・24・26・28 | Set B | 264-7044 | 1700 | ||
492.41 € | 1 | 13 giorni | 8.5/12.6 | 150/200 | 20・24・30/38・44 | Set C | 264-7052 | 5000 | ||
558.40 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 150 | 20・22・24・26・28・30 | Set D | 264-7061 | 1600 | ||
571.04 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 150 | 32・34・36・38・40・42 | Set E | 264-7079 | 2400 | ||
579.68 € | 1 | 13 giorni | 6.8 | 150 | 15・18・21・25・27・31・35 | Set F | 264-7087 | 2800 | ||
606.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | 25・30・35・40・45・48 | Set G | 264-7095 | 6000 | ||
670.18 € | 1 | 9 giorni | 8.5/12.6 | 150/200 | 10・15・20・24・30/38・44 | Set H | 264-7109 | 7000 |
Loading...
Parallelism | 0.005 | Perpendicularity | ±0.02 | Features | 4 surfaces are precision ground finished by set of 2, so the degree of parallelization is perfect. High wear resistance and long life are achieved with the 100% thermo-mechanical treatment. |
---|---|---|---|---|---|
Application | For an accurate work height adjustment. To prevent damaging the vise during through processing and top surface processing. | Specifications: high/low | ±0.01 mm or less | Material | SK |
Hardness | HRC45~55 |
Configura
Proprietà di base
Thickness (mm)
Overall length (mm)
Height (mm)
Appendix number
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali