Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GLS100 |
GLS150 |
GLS200 |
GLS250 |
GLS300 |
GLS400 |
GLS500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | 6 giorni | 168 | 100 | 60 | 128-9853 | 400 | ||
40.52 € | 1 | 6 giorni | 218 | 150 | 60 | 128-9861 | 450 | ||
46.27 € | 1 | 6 giorni | 268 | 200 | 80 | 128-9870 | 510 | ||
51.96 € | 1 | 6 giorni | 318 | 250 | 80 | 128-9888 | 560 | ||
60.21 € | 1 | 6 giorni | 368 | 300 | 80 | 128-9896 | 600 | ||
67.15 € | 1 | 6 giorni | 468 | 400 | 80 | 128-9900 | 700 | ||
82.04 € | 1 | 6 giorni | 568 | 500 | 80 | 128-9918 | 800 |
Loading...
Frame Dimensions A(mm) | 15.6 | Frame Dimensions B(mm) | 7.5 | Material | Special Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | Shaft end is light with a wooden handle. One-touch clamp which can be easily used in any DIY project or light work. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali