Morsetto di tipo a L (standard)

Morsetto di tipo a L (standard)
[Features]
· Shaft end is a standard wooden type.
· Great for wide applications in woodworking and sheet metal work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLW100
GLW150
GLW200
GLW250
GLW300
GLW400
GLW500
GLW600
GLW800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

53.61 €

1 6 giorni 192100100129-15131010

59.43 €

1 6 giorni 242150100129-15211080

72.05 €

1 6 giorni 292200120129-15301230

80.55 €

1 6 giorni 342250120129-15481300

96.70 €

1 6 giorni 392300120129-15561450

83.34 €

1 6 giorni 492400120129-15641750

96.67 €

1 6 giorni 592500120129-15722050

107.52 €

1 6 giorni 692600120129-15812350

118.89 €

1 6 giorni 892800120129-15992950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frame Dimensions A(mm) 21.4 Frame Dimensions B(mm) 10.4 Material Special Steel
Features Shaft end is a standard wooden type. Great for wide applications in woodworking and sheet metal work.

Supporto tecnico