Morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)

Morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)
[Features]
· Heavy-duty powerful type.
· Ideal for ironworking and processing of heavyweight objects.
· Has hexagonal screw head. For heavy duty tightening, use a wrench or offset wrench, etc.
· The tightening force at opening 150 mm is 12 kN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKLB300
GKLB400
GKLB600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

120.48 €

1 6 giorni 404300128-93572700

133.79 €

1 6 giorni 504400128-93653000

174.49 €

1 6 giorni 704600128-93733060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pocket(mm) 120 Frame Dimensions A(mm) 29.4 Frame Dimensions B(mm) 15.0
Material Special Steel Features Powerful heavyweight type. Ideal for steel working and processing of heavyweight objects. Has hexagonal screw head. For heavy tightening, use wrench, offset wrench, etc. Tightening torque for 150 mm is 12 kN.

Supporto tecnico