Morsetto di tipo a L (ad azione singola)

Morsetto di tipo a L (ad azione singola)
[Features]
· A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Ideal for stone industries as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-12L
G-16L
G-20L
G-25L
G-30L
G-40L
G-50L
G-60L
G-80L
G-100L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

67.63 €

1 6 giorni 1811206013.56.54989999265224445-4529530

81.59 €

1 6 giorni 2251608016.07.54989999040326162-1050670

108.23 €

1 6 giorni 27820010019.59.54989999040333162-10681130

94.86 €

1 6 giorni 3372501202210.54989999040340162-10761500

121.23 €

1 6 giorni 3963001402512.04989999040357162-10842260

128.03 €

1 6 giorni 4964001202512.04989999265309445-46002400

138.33 €

1 6 giorni 5965001202512.04989999265316445-46182620

149.32 €

1 6 giorni 6966001202512.04989999265330445-46342830

166.63 €

1 6 giorni 9008001202713.04989999265354445-46513640

182.50 €

1 6 giorni 110010001202713.04989999265170445-44724220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Medium carbon steel (S45C) Features A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Is also ideal for industries that use stone.

Supporto tecnico