Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBC-25 |
TBC-38 |
TBC-50 |
TBC-75 |
TBC-100 |
TBC-125 |
TBC-150 |
TBC-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Male Thread Hex Width Across Flats (mm) | Tightening Force (kN) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 26 | 12 | 17.6 | 230-2845 | 230 | |
22.44 € | 1 | 6 giorni | 38 | 30 | 12 | 19.4 | 230-2853 | 280 | ||
27.05 € | 1 | 6 giorni | 50 | 36 | 14 | 20.5 | 230-2861 | 420 | ||
36.99 € | 1 | 6 giorni | 75 | 46 | 14 | 26.4 | 230-2870 | 800 | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 100 | 56 | 14 | 30.3 | 230-2888 | 1200 | ||
76.14 € | 1 | 6 giorni | 125 | 66 | 17 | 35.2 | 230-2896 | 2000 | ||
103.80 € | 1 | 6 giorni | 150 | 76 | 19 | 39.2 | 230-2900 | 2850 | ||
105.51 € | 1 | 6 giorni | 200 | 95 | 22 | 44.1 | 234-1174 | 4300 |
Loading...
Material | Carbon steel (S55C) | Features | A tool for clamping/fixing workpieces between face-to-face surfaces during machining/construction work. Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work. | Specifications | Black Coating / Forged Product |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats(mm)
Tightening Force(kN)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali