Morsa con valva gigante di tipo a C

Morsa con valva gigante di tipo a C
[Features]
· Deep jaw C type giant clam vise.
· A hex wrench can be used for the final tightening of the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCC-50N
TCC-75N
TCC-100N
TCC-125N
TCC-150N
TCC-200N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
Trusco Code Mass
(g)

39.51 €

1 6 giorni 50501420.5384-1855550

56.05 €

1 6 giorni 75751426.4384-18631100

78.42 €

1 6 giorni 1001001730.3384-18711950

118.32 €

1 6 giorni 1251251935.2384-18803250

123.77 €

1 6 giorni 1501502239.2384-18984600

262.96 €

1 6 giorni 2002002244.1384-19018500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbon steel (S45C) (unit: forged product) Features [Caution] Do not use with an impact wrench.

Supporto tecnico