Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FQ-100
Codice componente
|
---|
FQ-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.27 € | 1 | 6 giorni | 280 | 125-6572 | 151 | 86 | 104 | 100 | 42 | 6 | 120X248 | 6100 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | In order to prevent secular changes, it has been purified. The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish. The cam-out construction reduces workpiece clamping time. |
---|
Si trova sulla pagina di Morsa a impugnatura rapida di tipo F, il codice articolo è il seguente: FQ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FQ-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FQ-150 |
FQ-200 |
FQ-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568.25 € | 1 | 6 giorni | 368 | 125-6599 | 223 | 100 | 156 | 150 | 51 | 7 | 189X342 | 13200 | ||
768.35 € | 1 | 6 giorni | 427 | 125-6602 | 271 | 111 | 204 | 200 | 54 | 7 | 241X388 | 18700 | ||
307.36 € | 1 | 6 giorni | 215 | 125-6564 | 112 | 72 | 79 | 75 | 38 | 4 | 94X201 | 3200 |