Kit filettatura femmina per tipo VA per morsa di precisione (tipo di fissaggio a chiave)

Kit filettatura femmina per tipo VA per morsa di precisione (tipo di fissaggio a chiave)
Precision finishing by total quenching, total grinding. Precision can be retained for long periods of time to prevent uplift. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VA50M
VA65M
VA75M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Compatible Model Mass

52.07 €

1 7 giorni 301-1208VA-5053 g/set

52.26 €

1 7 giorni 301-1216VA-6578 g/set

52.29 €

1 9 giorni 326-5781VA-7581 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Precision finishing by total quenching and total grinding. Precision can be retained for a long period of time in order to prevent uplift. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing. Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm. Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Supporto tecnico