Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KV-100 |
KV-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Full height (mm) | Vise Length (mm) | Vise Width (mm) | Base Length (mm) | Base width (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.61 € | 1 | 6 giorni | 121-6406 | 102 | 65 | 35 | 112 | 310 | 123 | 175 | 123 | 7.84 | 10000g | ||
514.26 € | 1 | 7 giorni | 121-8280 | 132 | 82 | 37 | 131 | 382 | 148 | 209 | 148 | 9.80 | 17000g |
Loading...
Details Type | With Rotating Table | Material | Ordinary Cast Iron (FC250) | Features | The upper vise section can be rotated sideways 360°. |
---|
Configura
Proprietà di base
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Full height(mm)
Vise Length(mm)
Vise Width(mm)
Base Length(mm)
Base width(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali