Morsa per trapanatura "tipo F"

Morsa per trapanatura "tipo F"
[Features]
· Cast iron, so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Uses fall-prevention handlebar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FV-75
FV-100
FV-125
FV-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Overall Width
(mm)
Full height
(mm)
Mass

103.27 €

1 6 giorni 160125-69217780308.0110136582700g

108.96 €

1 6 giorni 180125-69391001003210130160633600g

118.84 €

1 6 giorni 225125-69471251293812.5158193715800g

175.58 €

1 6 giorni 255125-69551511504015182221808200g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Made of durable cast iron to withstand strong force. Uses fall-prevention handlebar. Material (Main Body) Cast Iron

Supporto tecnico