Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2013 |
TB-2014 |
TB-2015 |
TB-2016 |
TB-2020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair color | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 5 | 6 giorni | Brass | 0.15 | 258-8986 | 75(g) | - | - | ||
6.51 € | 5 | 6 giorni | Stainless Steel | 0.3 | 258-8994 | 75(g) | - | SUS304 | ||
5.74 € | 10 | 9 giorni | Palm | - | 258-9010 | 60(g) | - | - | ||
5.26 € | 10 | 6 giorni | Nylon 66 | 0.3 | 258-9001 | 65(g) | Green | - | ||
3.92 € | 10 | 7 giorni | Steel Wire | 0.3 | 258-8978 | 70(g) | - | - |
Loading...
Type | Spazzola con manico metallico | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 18 | Overall Length(mm) | 270 | Features | The handle is easy to hold, and because it is made from metal, it is not easily damaged. |
Application | For pretreatment and post-treatment of welding, removal of paint, and removal of rust. |
Configura
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali