Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Type | Spazzola con manico in bambù | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 320 | Width(mm) | 20 |
Features | It is a high-quality product hand-made by artisans. It has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off. | Application | Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere. |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali