Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SDET150404-ZA10N |
SDMT150404-AC15N |
SDMT150404-ZA20N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | Number of operating corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.13 € | 3 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide K10 type | Sharp edge | 2 | ||
30.30 € | 3 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | 4 | ||
27.02 € | 3 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide M20 type | Honing Edge | 4 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | Number Contained In A Packet(Piece) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali