Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T33GUR-NK1010 |
T33GUR-NK2001 |
T33GUR-NK2020 |
T33GUR-NK3030 |
T33GUR-NK5050 |
T33GUR-NK6060 |
T33GUR-NK8080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 12 | Disponibile | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide K10 type | Sharp edge | |
18.94 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Cermet | Honing Edge | ||
20.74 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
25.69 € | 12 | 6 giorni | Acciaio inox[○] | Disponibile | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
20.02 € | 12 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Disponibile | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
27.02 € | 12 | 6 giorni | Acciaio inox[○] | Disponibile | TiAlN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
27.02 € | 12 | 6 giorni | Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○] | Disponibile | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali