Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMA1006-24 |
TMA1006-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.50 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 329-0042 | ||
53.50 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 329-0051 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio inox | abrasive grain | AWA grana abrasiva | Hardness | M |
Max. Rotational Speed(rpm) | 13700 | Pcs./Box.(sheet) | 25 | Mass(g/box) | 2580 |
Features | Economy type for grinding. It is a two-tone grindstone of black and brown. It is a general-purpose grindstone that's achieved excellent sharpness and workability. | Application | Grinding of general steel and stainless steel. | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali