Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, Neo (collo lungo)

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, Neo (collo lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HBL900N
  • HBL80N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The short side is twice the length of the conventional product (HBL).
· Final tightening in deep areas is possible.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBL170N
HBL900N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

85.25 €

1 6 giorni 17Articolo singolo320126--411-4183862g-

96.90 €

1 7 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109344-8461470 g/setHolder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Features The length of the short side is twice as long as conventional products (HBL). Final tightening can be performed in narrow locations. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.

Supporto tecnico