Brugola (tipo T)

Brugola (tipo T)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSRR-30

Codice componente
TSRR-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.52 €

10 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 150 Overall Width(mm) 86
Trusco Code 342-9571 Mass(g) 29 Features Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.
Hardness HRC50~57

Si trova sulla pagina di Brugola (tipo T), il codice articolo è il seguente: TSRR-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSRR-30.

Supporto tecnico