Nastro di mascheratura per sigillatura (per piastre di rivestimento laterale)【7 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB246SJAN-18

Codice componente
SB246SJAN-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.36 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details Green
Adhesiveness 1.98N/10mm Tensile Strength 36.4N/15mm Trusco Code 331-9679
Mass(g/package) 210 Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Specifications Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura per sigillatura (per piastre di rivestimento laterale), il codice articolo è il seguente: SB246SJAN-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB246SJAN-18.

Supporto tecnico