Nastro per indurimento per pavimenti n.395N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
395N-25
395N-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.96 €

1 5 giorni 25288-40621731 Roll

5.93 €

1 5 giorni 50288-40893461 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo rosso Length(m) 25
Thickness(mm) 0.126 Color Details Pink Adhesiveness 8.6N/25mm
Tensile Strength 12.6N/10mm Base Materials Polyolefin Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico