Nastro per sigillatura e rivestimenti laterali n.727

Nastro per sigillatura e rivestimenti laterali n.727

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO727-18
NO727-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.67 €

7 6 giorni 18258-6703291 Roll

1.32 €

1 5 giorni 24258-6711381 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo rosso Length(m) 18
Thickness(mm) 0.1 Color Details Pink Adhesiveness 1.33N/10mm
Tensile Strength 36.7N/10mm Features Works well with uneven or rough surfaces and sticks well even to boards with condensation. There will be almost no glue remaining. Tape feeding is smooth and work can be easily performed. The paper is strong and will almost never be torn on removal. Specifications Can cut by hand
Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico