Nastro biadesivo n.501F

Nastro biadesivo n.501F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
501F-10
501F-25
501F-30
501F-40
501F-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWidth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.72 €

8 6 giorni -10398-2262591 Roll

5.37 €

1 5 giorni 1025398-22971481 Roll

7.39 €

8 6 giorni -30398-23011771 Roll

11.16 €

10 6 giorni -40398-23192361 Roll

12.29 €

8 6 giorni -50398-23272941 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 20
Thickness(mm) 0.16 Color Details White Adhesiveness 3.6N/10mm
Features This double-sided tape can be used widely due to minimal adhesive strength differences depending on the adherend. Attachment work is easy owing to its moderate adhesive feeling. Specifications Can cut by hand Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico