Nastro biadesivo per sigillare piastre di stampa n.513

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-25
513-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.25 €

40 11 giorni 25377-70061911 Roll

29.44 €

1 11 giorni 50377-70143821 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 30
Thickness(mm) 0.13 Color Details White Adhesiveness 4.4N/10mm
Features Double-sided tape suitable for affixing printing plates made from metal and rubber. Application For fixing into place metal and rubber printing plates. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico