Nastro biadesivo per la laminazione di gomma di uretano n.501L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

501L-50

Codice componente
501L-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

36.06 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 5N/10mm Trusco Code 377-6964 Mass(g) 763
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required
Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo per la laminazione di gomma di uretano n.501L, il codice articolo è il seguente: 501L-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 501L-50.

Supporto tecnico