Guarnizione per tubi n.95S NITOFLON (prodotto in fluororesina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95-5S
95-15S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

0.89 €

10 6 giorni 5122-031491 Roll

2.18 €

10 6 giorni 15122-0322261 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 13
Thickness(mm) 0.1 Color Details White Specifications Can cut by hand
Operating Temperature Range(°C) -100~260 Base Materials Fluororesin Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico