Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO690-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.42 | Color Details | Black |
Trusco Code | 254-5012 | Mass(g) | 750 | Base Materials | Plastic Film |
Adhesive | Butyl Rubber-Based | Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile e resistente a tutte le condizioni climatiche n.690, il codice articolo è il seguente: NO690-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO690-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali