Nastro biadesivo n.525

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

525-30

Codice componente
525-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

14.85 €

1 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 30
Length(m) 15 Thickness(mm) 1 Color Details Black
Adhesiveness 21.2N/10mm Trusco Code 126-5695 Mass(g) 580
Features Due to a thick application of special adhesive with synthetic rubber as the main material, it provides excellent adhesion and water resistance. Moreover, the tape has excellent resistance, meaning that water resistance is always consistent and the features are not affected by changes in weather. Application Temporarily secure plate metal while preventing water contact. Artificial turf adhesion. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Staple fiber cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo n.525, il codice articolo è il seguente: 525-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 525-30.

Supporto tecnico