Nastro ermetico impermeabile Hyperflash n.6951

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.6951-45

Codice componente
NO.6951-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.25 €

4 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 45
Length(m) 5 Thickness(mm) 1.3 Color Details Black
Tensile Strength 8N/25mm Trusco Code 424-9739 Mass(g) 520
Stretch 1100% Base Materials EPDM Rubber Sheet Adhesive Butyl Rubber-Based
Cutting Method Cutter Required Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 10 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 13
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 6 Release-Paper Available Peel adhesion (stainless steel plate) 9N/25mm
100% Modulus (longitudinal direction)(N/25mm) 4 100% modulous after retaining for 5 minutes (Length direction)(N/25mm) 1.3 Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] 32N/25mm
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] 9N/25mm Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] 6N/25mm Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 0°C] 22N/25mm
Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 23°C] 12N/25mm Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 40°C] 6N/25mm Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile Hyperflash n.6951, il codice articolo è il seguente: NO.6951-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.6951-45.

Supporto tecnico