Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
903X08X100
Codice componente
|
---|
903X08X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Rewinding Force | Trusco Code | Mass (g) | Specification 2 | Operating Temperature Range (°C) | Dielectric breakdown strength (KV) | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 100 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 214-4662 | 170 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 10 | Cutting Method | Cutter Required |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in resina fluorurata 903UL / 9030UL / 903-T / 903SC NITOFLON, il codice articolo è il seguente: 903X08X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 903X08X100.
Configura
Proprietà di base
Color
Tipo
Width(mm)
Thickness(mm)
Color Details
Adhesiveness
Tensile Strength
Rewinding Force
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
903X08X10 |
903X08X13 |
903X08X19 |
903X08X25 |
903X08X30 |
903X08X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Rewinding Force | Trusco Code | Mass (g) | Specification 2 | Operating Temperature Range (°C) | Dielectric breakdown strength (KV) | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 13 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 10 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6020 | 17 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
19.83 € | 5 | 5 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 13 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6062 | 22 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
35.15 € | 15 | 5 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 19 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6101 | 32 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
36.80 € | 1 | 5 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 25 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6143 | 43 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
55.51 € | 20 | 13 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 30 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6186 | 51 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll | ||
92.48 € | 10 | 12 giorni | [Oro e argento] Grigio argento | 50 | 0.08 | Gray | 2.40N/10mm | 28.9N/10mm | 4.4N/19mm | 124-6267 | 85 | UL standard product | -60~200 | 8 | Single-sided adhesive processed PTFE film | Silicone-base | 1 Roll |