Nastro adesivo in fluoropolimero ad alta resistenza, serie NITOFLON n. 923【21 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N923UT-19-5-0.04-PACK

Codice componente
N923UT-19-5-0.04-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

295.33 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 1 Box (21 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 19
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.04 Details Type Ultra-thin
Color Details Brownish gray Adhesiveness 3.7N/19mm Tensile Strength 65N/19mm
Dielectric breakdown strength(KV) 5.3 Base Materials Special Toughened Film Adhesive Silicone-base
Operating Temperature Range(°C) -60~200℃ Amount Of Content 1 Box (21 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in fluoropolimero ad alta resistenza, serie NITOFLON n. 923, il codice articolo è il seguente: N923UT-19-5-0.04-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N923UT-19-5-0.04-PACK.

Supporto tecnico