n.440 / n. 443 / n.4430 prodotto in polietilene ad alto peso molecolare, bianco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4430X25X25
4430X25X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

21.46 €

5 6 giorni 25401-08411251 Roll

78.09 €

1 6 giorni 100401-08254981 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 10
Thickness(mm) 0.28 Color Details White Tensile Strength 55.3MPa
Stretch 400% Base Materials Ultrahigh molecular weight polyethylene film Adhesive Acrylic
Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available Peel adhesion (stainless steel plate) 10.9N/20mm
Surface resistance rate 10¹⁶Ω Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico