Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4430BX25X25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.28 | Color Details | Black |
Tensile Strength | 51.3MPa | Trusco Code | 401-0728 | Mass(g) | 126 |
Stretch | 380% | Base Materials | Ultrahigh molecular weight polyethylene film | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Cutter Required | Release-Paper | Available | Peel adhesion (stainless steel plate) | 10.6N/20mm |
Surface resistance rate | 10⁶Ω | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Prodotto in polietilene ad alto peso molecolare, nero n.440 / n.443 / n.4430, il codice articolo è il seguente: 4430BX25X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4430BX25X25.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali