Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AS-127BOX-50B |
AS-127BOX-50Y |
AS-127BOX-100B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.78 € | 4 | 6 giorni | Nero | 50 | Black | 401-1643 | 275 | 1 Roll | ||
22.58 € | 4 | 6 giorni | Gialli | 50 | Yellow | 401-1660 | 275 | 1 Roll | ||
43.57 € | 2 | 6 giorni | Nero | 100 | Black | 401-1619 | 340 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For uneven surfaces | Adhesiveness | 18.0 N / 20 mm (stainless steel board) | Tensile Strength | 150N/20mm |
Base Materials | Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic | Non-Slip Layer | Available |
Cutting Method | Cutter Required | Release-Paper | Available | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali