Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6201-19-50-PACK
Codice componente
|
---|
6201-19-50-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
430.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1 Box (100 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.07 | Details Type | Banding Tape, Packaging Type |
Color Details | Blue | Adhesiveness | 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 63N/10mm |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyester | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Box (100 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro con pellicola n.6201, il codice articolo è il seguente: 6201-19-50-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201-19-50-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali