Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870100-20-25X20 |
870100-20-50X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 1 | 6 giorni | 25 | 351-9171 | 250 | 1 Roll | ||
77.67 € | 1 | 6 giorni | 50 | 351-9180 | 500 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Details Type | Conductive tape | Color Details | Bronze |
Adhesiveness | 4.70 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 44N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | -10~130 | Base Materials | Rolled copper foil | Adhesive | Conductive Acrylic Thread |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali