Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
593800-20-30X20 |
593800-20-50X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 5 giorni | 30 | 352-9681 | 576 | 1 Roll | ||
19.84 € | 4 | 7 giorni | 50 | 351-9031 | 960 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Details Type | Airtight waterproof tape | Color Details | Black |
Adhesiveness | 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) | Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyethylene Net |
Adhesive | Butyl Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali