Nastro con pellicola n.626001

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626001-NB-20-50X50

Codice componente
626001-NB-20-50X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

75.82 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Details Type Fluororesin Adhesive Tape
Color Details Blue Adhesiveness 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 52N/10mm
Trusco Code 351-9074 Mass(g) 210 Specifications Cutting Requires Cutter
Polyester Film Thick(mm) 0.025 Base Materials Polyester (PET) Film Adhesive Silicone-base
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro con pellicola n.626001, il codice articolo è il seguente: 626001-NB-20-50X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626001-NB-20-50X50.

Supporto tecnico