Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-H (Codici componente)

Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-H
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD-H-38XPF1/4-19
SPD-H-38XPF1/8-28
SPD-H-38XPF3/8-19
SPD-H-50XPF1/2-14
SPD-H-50XPF1/4-19
SPD-H-50XPF3/4-14
SPD-H-50XPF3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

114.83 €

1 6 giorni G1/4193843712

114.83 €

1 6 giorni G1/8283843711

114.83 €

1 6 giorni G3/8193843713

187.96 €

1 6 giorni G1/2145043724

187.96 €

1 6 giorni G1/4195043722

187.96 €

1 6 giorni G3/4145043726

187.96 €

1 6 giorni G3/8195043723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Screw Left and Right Right Screw

Supporto tecnico