Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
48705 |
48706 |
48715 |
48716 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Shaft length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 7 | 180 | 38 | 297-4649 | 41.2 g/bag | ||
49.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 7 | 320 | 38 | 297-4657 | 34.6 g/Bag | ||
60.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 14 | 180 | 33 | 297-4665 | 55.2 g/bag | ||
60.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 14 | 320 | 33 | 297-4673 | 40.1 g/bag |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Color | Brown | The Number of each bag(Piece) | 10 |
Application | It can be used to finish everything from general steel to woodworking and plastics. Hairline processing and finishing of stainless steel and aluminum. Pretreatment of painting and welding, and removal of rust and dirt. | Features | A sander made from non-woven nylon fibers. Having outstanding flexibility, it softly polishes and finishes level and curved surfaces. A sander that polishes with the softest touch. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Shaft length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali