Chiave Torx

Chiave Torx
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Surface processing is non-electrolytic nickel plating.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hexalobular screws / tamper-proof hexalobular screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THX-7S

Codice componente
THX-7S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.57 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Set prodotto
Details Type Set Set Content T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H Set Content(piece) 7
Trusco Code 336-1918 Mass 170 g/set Material Chrome Vanadium Steel
Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. Accessory Holder Surface Treatment Electroless Nickel Plating

Si trova sulla pagina di Chiave Torx, il codice articolo è il seguente: THX-7S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THX-7S.

Supporto tecnico