Cacciavite "Bis Breaker" (magnetico)

Cacciavite "Bis Breaker" (magnetico)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3960-1-75
  • 3960-6-100
  • 3960-2-150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3960-2-150

Codice componente
3960-2-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.36 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Lunghezza stelo L (mm) 150
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete Disponibile
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Gomma
Lunghezza complessiva(mm) 269 Codice Trusco 395-9325 Caratteristiche Special tip shape turns broken screws.
Specifiche Full body hardened Specifiche, punta lama With Magnet Massa(g) 125

Si trova sulla pagina di Cacciavite "Bis Breaker" (magnetico), il codice articolo è il seguente: 3960-2-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3960-2-150.

Supporto tecnico