Cacciavite a cricchetto Quick Ball 60 (magnetico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

395-D

Codice componente
395-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6
Lunghezza stelo L (mm) 95 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo quadrato
Magnete Disponibile Tipo antiscivolo Gomma Lunghezza complessiva(mm) 190
Codice Trusco 360-0980 Caratteristiche Built-in 6° ratchet mechanism with 60 gears. Elastomer resin and ball shaped handle makes it easy to apply force. Insertion angle is 6.35 mm. Specifiche, punta lama With Magnet
Massa(g) 160

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto Quick Ball 60 (magnetico), il codice articolo è il seguente: 395-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 395-D.

Supporto tecnico