Punta per avvitatore a percussione

Punta per avvitatore a percussione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AK-21P-1X80
  • AK-21P-10-80
  • AK-21P-2-36
  • AK-21P-2-80
  • AK-21P-3-36
  • AK-21P-3-80

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AK-21P-2-36

Codice componente
AK-21P-2-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo quadrato Magnete N/A Lunghezza complessiva(mm) 36
Punta della lama (+)No.2×36 Codice Trusco 275-9829 Caratteristiche Supports opposite side 8 mm hex shafts and single-headed bits.
Corpi principali supportati 1900 Massa(g) 12

Si trova sulla pagina di Punta per avvitatore a percussione, il codice articolo è il seguente: AK-21P-2-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AK-21P-2-36.

Supporto tecnico