Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
211DH-10 |
211DH-10CN |
211H-2 |
211H-2CN |
211H-4 |
211H-5 |
211H-5CN |
211H-6 |
211H-6CN |
211H-8 |
211H-8CN |
211H-10 |
211H-10CN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Confezione | Contenuto del kit | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.07 € | 1 | 6 giorni | 1.5 ~ 10 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
86.34 € | 1 | 5 giorni | 1.5 ~ 10 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
22.24 € | 1 | 6 giorni | 0.71 ~ 2 | NA | 211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
23.47 € | 1 | 6 giorni | 0.71 ~ 2 | Available | 211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
36.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.89 ~ 4 | NA | 211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 | Holder Included | |
36.63 € | 1 | 5 giorni | 1.5 ~ 5 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
37.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 ~ 5 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | |
46.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 ~ 6 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | |
49.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 ~ 6 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | |
62.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 ~ 8 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | |
64.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 ~ 8 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | |
82.07 € | 1 | 6 giorni | 1.5 ~ 10 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included | ||
86.34 € | 1 | 6 giorni | 1.5 ~ 10 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included |
Loading...
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo standard | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Confezione
Contenuto del kit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali