Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
300-1 |
300-2 |
300-3 |
300-4 |
300-5 |
300-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Joint size of handle and head center | Nominal (lb) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.32 € | 1 | 9 giorni | 22 | 75 | 270 | 1 | 1/4 | 167 | ||
62.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 27 | 90 | 290 | 2 | 1/2 | 274 | |
73.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 32 | 100 | 320 | 3 | 3/4 | 391 | |
76.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 105 | 330 | 4 | 1 | 466 | |
94.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 110 | 355 | 5 | 1、1/2 | 695 | |
147.52 € | 1 | 6 giorni | 60 | 120 | 415 | 7 | 3 | 1470 |
Loading...
Product Type | Martello antiurto | Head material | Poliammide | Handle material | Hickory |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Joint size of handle and head center
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali