Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
800-14 |
800-18 |
800-22 |
800-25 |
800-28 |
800-28-250 |
800-28-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Width (mm) | Overall Length (mm) | Waist size | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.01 € | 1 | 11 giorni | 14 | 125 | 12x6 | 62 | ||
42.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 125 | 16x8 | 106 | |
54.31 € | 1 | 11 giorni | 22 | 150 | 20x12 | 231 | ||
66.50 € | 1 | 11 giorni | 25 | 175 | 20x12 | 268 | ||
86.65 € | 1 | 11 giorni | 28 | 200 | 26x13 | 431 | ||
107.36 € | 1 | 11 giorni | 28 | 250 | 26x13 | 543 | ||
129.88 € | 1 | 12 giorni | 28 | 300 | 26x13 | 667 |
Loading...
Note | The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade Width(mm)
Overall Length(mm)
Waist size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali